Prism support aluminium 01640-203X200
- Pour la configuration de dispositifs
- Idéal pour l'installation de composants ronds
Sales unit
223,62 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism support
Main
material
aluminium
B=Width
40
H=Height
25
L=Length
200
B1
26
D
max.
29
H1
13,5
H2
47
S
2,5
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.