FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe d'articulation
Modèle 1
avec bague de sécurité
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité, rectifié, poli
Matériau des composants
acier
Surface des composants
phosphaté
D1=Diamètre
8
L=Longueur
27
Code acier
1.0503
D2
7,6
D3
15,2
L1
21
M1
0,9
N min.
2,1
UVC
komplet
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel version:
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
Note
For use with:
Single cam levers 04290 and 04310.
Eye bolts 07180 and 07181.
Clevis 07620.
Advantages
Ground OD.
High dimensional accuracy.
Suitable for use as spare part.
Matching circlips included.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté