FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride équipée
Finition 1
tourillon
A=Longueur totale
105
B
168
C
150
D
40
E
70
F
70
G
30
H
18
J
40
K
5
L
M12
M
13
Max.
75
Min.
35
N
15

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Bride et vis de serrage trempées et brunies.
Nota
Les deux côtés de la bride peuvent être utilisés pour le serrage de pièces à usiner. Les blocs de bridages équipés peuvent être combinés avec d´autres éléments de montage, par exemple 04160, 02035, 02153.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté