EN
Choose your language
Denominazione
Mini bloccaggio laterale
Versione 1
fisso
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
40
D=Diametro
10
G=Filettatura
M16
H=Altezza
25
L=Lunghezza
60
Applicazione
parti grezze
B1
14
Coppia di serraggio Nm
200
Forza di serraggio N
40000
H1
45
H2
10
H3
3,2
J
6
L1
40
L2
20
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche