FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée
Modèle 1
pour crampons
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier de cémentation
B=Largeur de la rainure en T
32/36/42
B
90
B1
38
B2
20
D
M6
H
120
H1
56
H3
40
L
211
L1
95
S
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base en acier coulé.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
Butées réglables pour pièces et dispositifs qui sont serrés ou fixés sur la table de machine au moyen d'un crampon. Les mors de serrage sont pivotants, et présentent une face lisse pour les pièces usinées et une face striée pour les surfaces brutes.

L'utilisation d'un lardon plat permet de positionner avec précision la butée dans la rainure de la table de machine.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought