Plaque d'adaptation percée acier bruni 04486-04-164401001
- Réglage fin sur rainures en T
- Version stable
Unité de vente
CHF642.39
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque d'adaptation
Modèle 1
percée
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
B
100
B1
50
D
25
D1
20
D2
13
G
M16
G1
M16
H
30
H1
5,5
H2
12,6
L
440
L1
40
L10
189
L2
80
L3
120
L4
160
L5
200
L6
63
L7
100
L8
125
L9
150
Taille
Pas de 16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
Avantages
- Réglage fin sur rainures en T.
- Modèle stable.
- Modèle stable.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.