Morsetto acciaio 04441-110
- Struttura compatta
- Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale
- Variante in ottone per un serraggio che non danneggia il pezzo
- Modello in acciaio temprato
- Con effetto discendente
Unità di vendita
33,03 CHF
Aggiunto al carrello
Designation
Chock clamp
Form
A
Main
material
steel
D=Thread
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
Clamping
force
kN
2,8
Clamping
travel
0,15
H
6
H1
3,6
L
9,5
Tightening
torque
max. Nm
1,8
Version
with knife edge
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Disco di fissaggio in acciaio o ottone.
Versione
Acciaio temprato.
Nota
Struttura molto compatta.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Dispositivo
2) Dispositivo
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.