Renvoi d'angle 41091-10-125
- Pour l'utilisation de l'étau de bridage CNC dans les endroits confinés
- Pour le montage horizontal de l'étau de bridage CNC
Unité de vente
CHF691.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Renvoi d'angle
B=Largeur
43
L=Longueur
124,5
H
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier.
Engrenages en acier.
Engrenages en acier.
Nota
Le renvoi d'angle permet d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.
- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.
Convient pour 41091-125470
- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.
Convient pour 41091-125470
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.