FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche
Modèle 1
SOLIDGrip MAXX
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
L
740
L1 max.
602
L2 max.
700
L3
736
SW
15
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
Dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX pour le serrage par concordance de forme de pièces à usiner. Le serrage par concordance de forme présente de nombreux avantages par rapport au serrage par adhérence ou par friction.

Le dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX est composé de deux corps de base, d’un palier de broche, d’une broche ainsi que de deux mors de serrage, en fonction de la plage de serrage requise.

L’utilisation du dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX ne requiert pas de pré-estampage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Les broches SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 et 41207-20-125700 sont adaptées au corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.

Les broches SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 et 41207-20-125800 sont adaptées au corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Contenu de la livraison
- 1 pce broche SOLIDGrip MAXX
Accessoire
- Corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Palier de broche SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Mors de serrage SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche