Mandrino SOLIDGrip MAXX acciaio temprato 41207-20-125800
Unità di vendita
742,90 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino
Versione 1
SOLIDGrip MAXX
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
L
840
L1
max.
702
L2
max.
800
L3
836
SW
15
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
Dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX pour le serrage par concordance de forme de pièces à usiner. Le serrage par concordance de forme présente de nombreux avantages par rapport au serrage par adhérence ou par friction.
Le dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX est composé de deux corps de base, d’un palier de broche, d’une broche ainsi que de deux mors de serrage, en fonction de la plage de serrage requise.
L’utilisation du dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX ne requiert pas de pré-estampage.
Le dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX est composé de deux corps de base, d’un palier de broche, d’une broche ainsi que de deux mors de serrage, en fonction de la plage de serrage requise.
L’utilisation du dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX ne requiert pas de pré-estampage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
temprato.
Nota
I mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 e 41207-20-125700 sono abbinati al corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.
I mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 e 41207-20-125800 sono abbinati al corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
I mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 e 41207-20-125800 sono abbinati al corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Fornitura
- 1 mandrino SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-25.
- Cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.