Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Pour placer le composant sans butées dans l’élément de serrage et de centrage SOLIDGrip, on peut utiliser le dispositif de marquage de centre, disponible en option.
Le repère sur la pièce est aligné sur la position centrale marquée « 0 » dans l’élément de serrage et de centrage SOLIDGrip. La pièce ne nécessite pas de butée supplémentaire
Le repère sur la pièce est aligné sur la position centrale marquée « 0 » dans l’élément de serrage et de centrage SOLIDGrip. La pièce ne nécessite pas de butée supplémentaire
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Étape 1 : Placez le dispositif de marquage de centre (2) sur le chariot d’estampage (1). Veillez à ce que la goupille cylindrique s’insère dans la poche centrale.
Étape 2 : Fixez solidement le dispositif de marquage de centre (2) au chariot d’estampage (1) à l’aide des vis (3).
Étape 2 : Fixez solidement le dispositif de marquage de centre (2) au chariot d’estampage (1) à l’aide des vis (3).
Accessoire
Station d’estampage SOLIDStamp 41219.
Mors d’estampage SOLIDStamp 41220.
Pierres de touche pour l’usure des mors SOLIDStamp 41222.
Mors d’estampage SOLIDStamp 41220.
Pierres de touche pour l’usure des mors SOLIDStamp 41222.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.