FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Dispositif de serrage à centrage 5 axes
Modèle 1
SOLIDGrip 125
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B
125
B1
125
B2
96
Couple de serrage en Nm
100
Course S
125
D
20
Force de serrage F (kN)
20
H
89
H1
57
H2
75
H3
86
H4
22
L
210
L1 max.
125
L2 max.
205
SW
15
Taille
96
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
Dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip pour le serrage par concordance de forme de pièces à usiner. Le serrage par concordance de forme présente de nombreux avantages par rapport au serrage par adhérence ou par friction. Grâce au pré-estampage externe des pièces brutes en dehors du dispositif de serrage à centrage, il n’est pas nécessaire de générer des forces importantes dans le dispositif de serrage lui-même. Toutes les opérations nécessitant une force importante sont transférées du dispositif de serrage à la station d’estampage, rendant ainsi superflus les multiplicateurs de force ou autres outils similaires dans le dispositif de serrage à centrage. Cela permet de concevoir les dispositifs de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip de manière compacte et pratiquement sans contour gênant. L’actionnement purement mécanique est à la fois simple et suffisant, car la liaison par concordance de forme ne requiert que des forces de serrage minimales, tout en offrant des forces de maintien maximales.

La conception a été déterminée par la fonction afin de générer un maximum d’avantages dans la pratique. L’accent est mis sur l’accessibilité, la maniabilité et la flexibilité.

Les dispositifs de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip peuvent être utilisés avec différents accessoires pour les opérations de serrage les plus diverses, en plus du serrage de pièces brutes.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Veuillez noter que les mors de serrage de rechange doivent toujours être remplacés par paire.
Utilisez toujours une clé dynamométrique pour serrer ces dispositifs.
Il convient de respecter le couple de serrage max. de chaque dispositif.
Utilisation
- Convient pour SOLIDPoint 96.
- Serrage avec technique de serrage par estampage ou surfaces lisses.
- Mors utilisables des deux côtés.
Avantages
- Mors de serrage SOLIDGrip avec taraudage.
- Protection anti-corrosion grâce aux surfaces post-oxydées.
- Rainure de préhension pour une meilleure maniabilité et une automatisation accrue.
- Meilleure évacuation des copeaux et de l’eau.
- Bordure pour fixation directe.
- Graduation claire.
- Revêtement de broche résistant à l’usure.
Contenu de la livraison
- 1 pce dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip avec boulon de point zéro.
Sur demande
- Les surfaces lisses des mors de serrage peuvent être revêtues de carbure de tungstène sur demande. Cela permet d’accroître leur force de maintien.
- Broches de rechange SOLIDGrip.
Accessoire
- SOLIDGrip 125 - largeur de mors 77 mm, mors de serrage avec denture de retenue 41206.
- SOLIDGrip 125 - largeur de mors 125 mm, mors de serrage avec denture de retenue / palier de bridage lisse 41207.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté