5-Axis centric vice SOLIDGrip 46 steel hardened 41200-5246145
Sales unit
764,75 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
5-Axis centric vice
Version 1
SOLIDGrip 46
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B
46
B1
77
B2
52
Clamping
force
F (kN)
6
D
16
H
65
H1
45
H2
53
H3
62
H4
22
L
157
L1
max.
120
L2
max.
145
SW
8
Size
52
Tightening
torque
Nm
30
Travel
S
77
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
Dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip pour le serrage par concordance de forme de pièces à usiner. Le serrage par concordance de forme présente de nombreux avantages par rapport au serrage par adhérence ou par friction. Grâce au pré-estampage externe des pièces brutes en dehors du dispositif de serrage à centrage, il n’est pas nécessaire de générer des forces importantes dans le dispositif de serrage lui-même. Toutes les opérations nécessitant une force importante sont transférées du dispositif de serrage à la station d’estampage, rendant ainsi superflus les multiplicateurs de force ou autres outils similaires dans le dispositif de serrage à centrage. Cela permet de concevoir les dispositifs de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip de manière compacte et pratiquement sans contour gênant. L’actionnement purement mécanique est à la fois simple et suffisant, car la liaison par concordance de forme ne requiert que des forces de serrage minimales, tout en offrant des forces de maintien maximales.
La conception a été déterminée par la fonction afin de générer un maximum d’avantages dans la pratique. L’accent est mis sur l’accessibilité, la maniabilité et la flexibilité.
Les dispositifs de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip peuvent être utilisés avec différents accessoires pour les opérations de serrage les plus diverses, en plus du serrage de pièces brutes.
La conception a été déterminée par la fonction afin de générer un maximum d’avantages dans la pratique. L’accent est mis sur l’accessibilité, la maniabilité et la flexibilité.
Les dispositifs de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip peuvent être utilisés avec différents accessoires pour les opérations de serrage les plus diverses, en plus du serrage de pièces brutes.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Veuillez noter que les mors de serrage de rechange doivent toujours être remplacés par paire.
Utilisez toujours une clé dynamométrique pour serrer ces dispositifs.
Il convient de respecter le couple de serrage max. de chaque dispositif.
Utilisez toujours une clé dynamométrique pour serrer ces dispositifs.
Il convient de respecter le couple de serrage max. de chaque dispositif.
Utilisation
- Convient pour SOLIDPoint 52.
- Serrage avec technique de serrage par estampage ou surfaces lisses.
- Mors utilisables des deux côtés.
- Serrage avec technique de serrage par estampage ou surfaces lisses.
- Mors utilisables des deux côtés.
Avantages
- Mors de serrage SOLIDGrip avec taraudage.
- Protection anti-corrosion grâce aux surfaces post-oxydées.
- Rainure de préhension pour une meilleure maniabilité et une automatisation accrue.
- Meilleure évacuation des copeaux et de l’eau.
- Bordure pour fixation directe.
- Graduation claire.
- Revêtement de broche résistant à l’usure.
- Protection anti-corrosion grâce aux surfaces post-oxydées.
- Rainure de préhension pour une meilleure maniabilité et une automatisation accrue.
- Meilleure évacuation des copeaux et de l’eau.
- Bordure pour fixation directe.
- Graduation claire.
- Revêtement de broche résistant à l’usure.
Contenu de la livraison
- 1 pce dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip avec boulon de point zéro.
Sur demande
- Les surfaces lisses des mors de serrage peuvent être revêtues de carbure de tungstène sur demande. Cela permet d’accroître leur force de maintien.
- Broches de rechange SOLIDGrip.
- Broches de rechange SOLIDGrip.
Accessoire
- SOLIDGrip 46 - Largeur des mors 46 mm, mors de serrage avec denture de retenue 41203.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.