FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Hélice de nettoyage
Modèle 1
SOLIDClean
Modèle 2
rotation vers la droite
Matériau du corps de base
plastique
D1=Diamètre ajusté
20
D=diamètre
160
vitesse de rotation max. 1/min
12000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
L’hélice de nettoyage SOLIDClean est utilisée pour nettoyer la zone de serrage. Elle permet d’éliminer facilement et efficacement les copeaux, les amas de copeaux et les résidus de liquide de refroidissement.
Que ce soit après un usinage à sec ou un usinage avec liquide de refroidissement, SOLIDClean permet de réduire au minimum la propagation d’eau et de copeaux. Indispensable, en particulier pour les processus automatisés !
Matière
Plastique.
Nota
L’hélice de nettoyage SOLIDClean peut être utilisée dans des pinces standard ou des porte-outils Weldon 20 mm.
À l’instar d’un outil standard, l’hélice de nettoyage SOLIDClean est stockée dans le magasin de la machine-outil et est automatiquement remplacée via le programme CNC.
Avant le processus de nettoyage à l’air, les pièces et les dispositifs peuvent être rincés avec du liquide de refroidissement lorsque la broche est à l’arrêt.

Tournez l’hélice de nettoyage SOLIDClean (vers la droite) en laissant une distance suffisante. Veuillez noter que l’encombrement, et donc le risque de collision, varient de manière dynamique lors de l’accélération de la broche (ailes déployées) et lors de son arrêt (ailes repliées).
Maintenez à tout moment une distance suffisante par rapport à la pièce.
Veuillez utiliser l’hélice de nettoyage SOLIDClean uniquement dans des machines-outils équipées de cabines fermées et avec la porte de la machine fermée. Les ailes endommagées peuvent être remplacées. Nous proposons à cet effet un kit de pièces de rechange adapté.
Consignes d´utilisation
1. Rinçage
Dans la mesure du possible, commencez par éliminer les copeaux accumulés au-dessus de l’alimentation en liquide de refroidissement et de la broche à l’arrêt.
2. Séchage
Accélérer la broche en deux étapes. Commencez à 1 500 tr/min. Accélérez ensuite la broche jusqu’à la vitesse requise et autorisée.
L’hélice de nettoyage SOLIDClean assure un nettoyage efficace à vitesse moyenne
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought