FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Mors de serrage SOLIDGrip avec denture de retenue ou palier de bridage lisse pour le remplacement.

Livraison par paire.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Veuillez noter que les mors de serrage de rechange doivent toujours être remplacés par paire.
Contenu de la livraison
- 2 pcs mors de serrage SOLIDGrip avec denture de retenue ou palier de bridage lisse.
Sur demande
Les surfaces lisses des mors de serrage peuvent être revêtues de carbure de tungstène sur demande. Cela permet d’accroître leur force de maintien.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté