FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palier de broche
Modèle 1
SOLIDGrip MAXX
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B
125
D
20
H
57
L
124
L1
96
Taille
96
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
Dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX pour le serrage par concordance de forme de pièces à usiner. Le serrage par concordance de forme présente de nombreux avantages par rapport au serrage par adhérence ou par friction.

Le dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX est composé de deux corps de base, d’un palier de broche, d’une broche ainsi que de deux mors de serrage, en fonction de la plage de serrage requise.

L’utilisation du dispositif de serrage à centrage 5 axes SOLIDGrip MAXX ne requiert pas de pré-estampage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Veuillez noter que les mors de serrage de rechange doivent toujours être remplacés par paire.
Utilisez toujours une clé dynamométrique pour serrer ces dispositifs.
Il convient de respecter le couple de serrage max. de chaque dispositif.
Utilisation
- Convient pour SOLIDPoint 96.
- Mors utilisables des deux côtés.
Avantages
- Mors de serrage SOLIDGrip MAXX avec taraudage.
- Protection anti-corrosion grâce aux surfaces post-oxydées.
- Meilleure évacuation des copeaux et de l’eau.
- Bordure pour fixation directe.
- Graduation claire.
- Revêtement de broche résistant à l’usure.
Contenu de la livraison
- 1 pce palier de broche SOLIDGrip MAXX
Accessoire
- Corps de base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Broches SOLIDGrip MAXX 41207-20.
- Mors de serrage SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche