EN
Choose your language
Désignation
Pierre de touche
Modèle 1
SOLIDStamp
Modèle 2
pour mors d’estampage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
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
L’usure des mors d’estampage peut être contrôlée à l’aide des pierres de touche.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Étape 1 : Placez le chariot de positionnement et le chariot d’estampage à une distance d’env. 15 mm l’un de l’autre.
Étape 2 : Placez les pierres de touche (1) marquées « l/r » (avec les rainures supplémentaires) sur les côtés gauche et droit des mors d’estampage de manière à ce qu’elles affleurent le bord extérieur.
Étape 3 : Ajustez le mors d’estampage à l’aide de la vis à tête moletée (réglage fin) jusqu’à ce que les pierres de touche puissent être serrées manuellement.
Étape 4 : Placez la pierre de touche (2) marquée « m » dans la denture.
- Si la pierre de touche ne passe pas entre les dents des mors d’estampage, tout est en ordre.
- Si la pierre de touche passe entre les dents des mors d’estampage, ceux-ci doivent être rectifiés ou remplacés.

Les mors d’estampage peuvent être rectifiés jusqu’à une épaisseur de 11,5 mm (mesurée au niveau de la dent la plus haute). Cela correspond à 6 rectifications.
Si une dent venait à se casser, le nombre de rectifications possibles s’en trouverait réduit.
Accessoire
Station d’estampage SOLIDStamp 41219.
Mors d’estampage SOLIDStamp 41220.
Dispositif de marquage de centre SOLIDStamp 41221.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté