EN
Choose your language
Désignation
Station d’estampage
Modèle 1
SOLIDStamp
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre de boulon
355
L=Longueur
35
distance d’extampage maximale
355
pour matériau jusqu’à (HRC)
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
La technique d’estampage permet de préparer des pièces (jusqu’à 45 HRC) en dehors de la machine-outil avec un contour défini pour leur serrage dans le dispositif de serrage à centrage SOLIDGrip. Le serrage dans le dispositif de serrage s’effectue ainsi par concordance de forme ! Ce procédé garantit des forces de maintien maximales, une accessibilité optimale, une économie de matériau et une sécurité de processus maximale. La profondeur d’estampage optimale est atteinte lorsque l’image d’estampage ci-dessus apparaît sur la pièce à l’issue du processus d’estampage. La pièce peut ensuite être serrée dans le dispositif SOLIDGrip sans autre préparation.
Matière
Acier de traitement.
Nota
Le présent mode d’emploi vous fournit des informations détaillées sur l’installation, le fonctionnement et la maintenance de la station d’estampage SOLIDStamp.
Il contient des consignes de sécurité qui garantissent une utilisation sans risque de la station d’estampage SOLIDStamp. Vous trouverez également dans cette documentation des informations sur le contenu de la livraison et le dépannage.

Outre les consignes de sécurité, ce mode d’emploi comprend :
- une description générale du produit.
- des informations concernant l’installation de la station d’estampage SOLIDStamp.
- les instructions d’utilisation et de fonctionnement de la station d’estampage SOLIDStamp.
- un manuel d’entretien et de maintenance.
- un guide de dépannage et de résolution des erreurs.
- des données techniques.
La documentation technique comprend également les documents suivants :
- le mode d’emploi de la pompe hydropneumatique.
- une liste des pièces de rechange intégrée.
Contenu de la livraison
Étau d’estampage, mors d’estampage, pierres de touche, amplificateur de pression hydropneumatique, butée graduée.
Accessoire
Mors d’estampage SOLIDStamp 41220.
Dispositif de marquage de centre SOLIDStamp 41221.
Pierres de touche pour l’usure des mors SOLIDStamp 41222.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought