Arbre adaptateur acier de traitement 41360-060
- Augmentation de la plage de serrage
- Pour le réglage de la largeur de serrage
- Peut être combiné librement avec les broches rallonges
Unité de vente
162,59 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Arbre adaptateur
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A=Longueur
56
D=diamètre
38
L1=longueur
74
Plage de serrage
20-80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.