Ensemble de serrage cylindrique acier à outils 41350-12535
- Pour le serrage de pièces arrondies
- Plage de serrage de 20 à 320 mm
- Trempé
Unité de vente
809,86 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Ensemble de serrage cylindrique
Matériau
du corps de base
acier à outils
B=Largeur de mors
125
Plage de serrage
min. - max.
20 mm - 320 mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier à outils.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.