FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Montage sur SOLIDGrip (entraxe de 96 mm)
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Adaptation simple sur les palettes d’automatisation : l’adaptateur de palettes SOLIDBolt permet une adaptation simple de l’étau SOLIDGrip sur les palettes d’automatisation.
Aucun trou de fixation n’est requis : l’installation ne nécessite aucun trou de fixation supplémentaire dans la palette d’automatisation, ce qui élargit considérablement la flexibilité et les possibilités d’utilisation.

Système point zéro : Ø 80 et Ø 95.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Accessoire
Gabarits d’alignement 42826.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté