Boulon de point zéro SOLIDBolt acier traitée 42829-9620
Sales unit
13,11 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Zero-point bolt
Version 1
SOLIDBolt
Version 2
with centring collar
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D=diameter
20
D1
16
D2
M10
Size
96
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Indication de dessin
1) Montage
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.