Boulon de point zéro SOLIDBolt acier traitée 42827-09520
Unité de vente
25,13 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de point zéro
Modèle 1
SOLIDBolt
Modèle 2
Sans collerette de centrage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D=diamètre
20
D1
M12
Taille
95
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
Description du produit
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.