Boulon de point zéro SOLIDBolt/SOLIDPoint acier traitée 42830-9620
Unité de vente
36,60 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de point zéro
Modèle 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Modèle 2
combinés
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D=diamètre
20
H=Hauteur
10
Taille
96
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
Passage de SOLIDBolt à SOLIDPoint.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.