FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
-
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B=Largeur
150
H=Hauteur
99
L=Longueur
160
B1
125
Force de maintien F kN
60
Force de serrage kN
20
H1
67
H2
85
H3
96
L1 max.
155
L2 max.
90
L3
96
SW1
8
SW2
15
Taille
96
couple de serrage max. pour SW1 Nm
45
couple de serrage max. pour SW2 en Nm
100
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
Dispositif de serrage à centrage 5 axes avec technologie point zéro intégrée.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Données techniques
Précision de centrage : ± 0,02 mm.
Précision de positionnement du système point zéro : 0,005 mm.


La force de serrage indiquée correspond au serrage de la pièce à usiner.
La force de maintien indiquée correspond au système point zéro.
Indication de dessin
1) SOLIDBolt
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought