Plaque de base SOLIDBolt MAXX acier rectifié 42833-1252
Unité de vente
1 529,50 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
SOLIDBolt MAXX
Forme
B
Type de forme
2-module
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
rectifié
B=Largeur
250
D=diamètre
50
L=Longueur
500
B1
20
B2
25
D1
39
L1
125
L2
125
L3
125
L4
40
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
rectifié.
Nota
REMARQUE CONCERNANT LE PRODUIT POUR LE TOURNAGE :
Max. 800 tr/min, dans les conditions suivantes :
- Tous les boulons doivent toujours être utilisés sur chaque rehausse.
- Rayon d’usinage / rayon du dispositif de serrage 120 % max. du rayon extérieur du boulon de point zéro.
- Il faut utiliser 1 rehausse ou au moins 3 rehausses.
- Une disposition circulaire symétrique des rehausses est obligatoire.
- Si le dispositif de serrage utilisé sur SOLIDBolt MAXX permet une vitesse inférieure à 800 tr/min, la vitesse de rotation spécifiée pour le dispositif de serrage est considérée comme la vitesse maximale.
Les articles suivants ne sont pas concernés par la vitesse de 800 tr/min :
- 42836-12596100, 42836-12596150
Ces deux plaques de point zéro ont une vitesse max. de 400 tr/min.
Max. 800 tr/min, dans les conditions suivantes :
- Tous les boulons doivent toujours être utilisés sur chaque rehausse.
- Rayon d’usinage / rayon du dispositif de serrage 120 % max. du rayon extérieur du boulon de point zéro.
- Il faut utiliser 1 rehausse ou au moins 3 rehausses.
- Une disposition circulaire symétrique des rehausses est obligatoire.
- Si le dispositif de serrage utilisé sur SOLIDBolt MAXX permet une vitesse inférieure à 800 tr/min, la vitesse de rotation spécifiée pour le dispositif de serrage est considérée comme la vitesse maximale.
Les articles suivants ne sont pas concernés par la vitesse de 800 tr/min :
- 42836-12596100, 42836-12596150
Ces deux plaques de point zéro ont une vitesse max. de 400 tr/min.
Contenu de la livraison
Forme A : 8 cimblots inclus.
Forme B : 8 cimblots inclus.
Forme C : 4 cimblots inclus.
Forme B : 8 cimblots inclus.
Forme C : 4 cimblots inclus.
Indication de dessin
Entraxe de perçage forme A : personnalisé
Entraxe de perçage forme B : personnalisé
Entraxe de perçage forme C : personnalisé
Entraxe de perçage forme B : personnalisé
Entraxe de perçage forme C : personnalisé
Accessoire
Boulon de point zéro 42837.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.