Plaque de base SOLIDBolt acier rectifié 42821-962
Unité de vente
1.141,66 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
SOLIDBolt
Forme
B
Type de forme
quadruple
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
rectifié
B=Largeur
384
D=diamètre
50
L=Longueur
384
B1
20
D4
20
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
Taille
96
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
rectifié.
Contenu de la livraison
Forme A : 8 cimblots inclus.
Forme B : 8 cimblots inclus.
Forme C : 8 cimblots inclus.
Forme D : 4 cimblots inclus.
Forme B : 8 cimblots inclus.
Forme C : 8 cimblots inclus.
Forme D : 4 cimblots inclus.
Sur demande
Formes de plaques personnalisées.
Indication de dessin
Entraxe de perçage forme A : 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Entraxe de perçage forme B : personnalisé
Entraxe de perçage forme C : personnalisé
Entraxe de perçage forme D : personnalisé
Entraxe de perçage forme B : personnalisé
Entraxe de perçage forme C : personnalisé
Entraxe de perçage forme D : personnalisé
Accessoire
Caches de recouvrement 42816.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.