Zero-point plate SOLIDBolt MAXX steel hardened 42834-125100
Sales unit
2.381,65 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Version 2
for zero point bolt SB MAXX
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B=Width
200
H=Height
100
L=Length
200
SW=key width
13
B1
125
B2
28
H1
15
H2
15
Holding
force
F kN
120
L1
100
L2
15
Max. tightening torque
on SW1
Nm
12
Size
125
Tightening
torque
max. Nm
120
max.
rpm
800
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Pour la fixation des boulons de point zéro SOLIDBolt MAXX.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Indication de dessin
1) SOLIDBolt MAXX
Accessoire
Boulon de point zéro 42837.
Bouchon de protection bleu 42838.
Bouchon de protection bleu 42838.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.