FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de point zéro
Modèle 1
SOLIDBolt MAXX
Modèle 2
pour boulon de point zéro SB MAXX
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B=Largeur
200
H=Hauteur
150
L=Longueur
200
SW=largeur de clé
13
B1
125
B2
28
Couple de serrage max. Nm
120
Force de maintien F kN
120
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Taille
125
couple de serrage max. pour SW1 Nm
12
vitesse de rotation max. 1/min
800
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
Description du produit
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Pour la fixation des boulons de point zéro SOLIDBolt MAXX.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Indication de dessin
1) SOLIDBolt MAXX
Accessoire
Boulon de point zéro 42837.
Bouchon de protection bleu 42838.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought