Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Show more
Show less
Description
Description du produit
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Pour la fixation de SOLIDPoint 96.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Indication de dessin
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
2) SOLIDBolt MAXX
Accessoire
Boulon de point zéro 42837.
Bouchon de protection bleu 42838.
Bouchon de protection bleu 42838.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.