Plaque de point zéro SOLIDBolt acier traitée 42822-9652060
Unité de vente
1 338,31 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de point zéro
Modèle 1
SOLIDBolt
Modèle 2
pour boulon de point zéro SOLIDPoint
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
B=Largeur
150
H=Hauteur
60
L=Longueur
150
SW=largeur de clé
8
B1
96
B2
52
B3
28
Couple
de serrage
max. Nm
45
Force de maintien
F kN
60
H1
15
H2
15
L1
15
Taille
96/52
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Pour la fixation de SOLIDPoint 96 / 52.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Sur demande
Caches de recouvrement 42816.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Indication de dessin
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.