Descrizione
Matière
Plaque de base en acier.
Module de bridage en acier de cémentation.
Module de bridage en acier de cémentation.
Finition
Plaque de base rectifiée des deux côtés et oxydée.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Stations de bridage Turn prêtes à l’emploi avec modules de bridage UNILOCK ESM138-C intégrés pour centres de tournage-fraisage. Ces stations de bridage permettent d’associer technique de tournage et technique de bridage fixe. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de machine au moyen de broches de centrage et de tasseaux.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression). Un indicateur visuel sous forme de stylet signale que la fonction turbo est activée.
Le desserrage est pneumatique.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression). Un indicateur visuel sous forme de stylet signale que la fonction turbo est activée.
Le desserrage est pneumatique.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Consignes d´utilisation
42756-10-320045075
Vitesse de rotation max. : 1 400 1/min
42756-10-520057079
Vitesse de rotation max. : 2 000 1/min
Vitesse de rotation max. : 1 400 1/min
42756-10-520057079
Vitesse de rotation max. : 2 000 1/min
Données techniques
- Pression d’ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Raccord d’air : G1/8.
- Répétabilité ≤0,005 mm.
- Concentricité <0,02 mm.
- Raccord d’air : G1/8.
- Répétabilité ≤0,005 mm.
- Concentricité <0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +60 °C.
Contenu de la livraison
- station de bridage.
- vis de fixation.
- broches de centrage.
- goupilles de redressement.
- tasseaux.
- anneaux de levage mâles.
- mode d’emploi.
- vis de fixation.
- broches de centrage.
- goupilles de redressement.
- tasseaux.
- anneaux de levage mâles.
- mode d’emploi.
Sur demande
Station de serrage avec dimensions spéciales.
Indication de dessin
1) Indicateur visuel de la fonction turbo
Accessoire
- Tenon de serrage UNILOCK 42208.
- UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro 42755.
- UNILOCK bouchon de protection pour module de bridage 42796.
- UNILOCK couvercle pour module de bridage 42796.
- UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro 42755.
- UNILOCK bouchon de protection pour module de bridage 42796.
- UNILOCK couvercle pour module de bridage 42796.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.