IT
Choose your Language

Descrizione

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les billes de serrage UNILOCK permettent de serrer et de positionner des pièces et des dispositifs en association avec le module de bridage compensateur à 5 axes UNILOCK.
Ces billes de serrage sont vissées à l’élément interchangeable.
Accessoire
42201-20 Modules de bridage compensateurs à 5 axes, taille 80 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche