Matière
Corps de base en acier de traitement.
Broche de serrage en acier inoxydable.
Broche de serrage en acier inoxydable.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles des broches de serrage rectifiées.
Surfaces fonctionnelles des broches de serrage rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les modules de bridage compensateurs à 5 axes permettent la compensation verticale, radiale et angulaire. Lors du serrage, il est possible d’utiliser les trois fonctions simultanément ou de n’utiliser que certaines options de compensation.
Il est recommandé d’utiliser le module de bridage compensateur à 5 axes en association avec le module de bridage manuel UNILOCK K1123.
Il est recommandé d’utiliser le module de bridage compensateur à 5 axes en association avec le module de bridage manuel UNILOCK K1123.
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Broche de serrage en acier inoxydable.
Broche de serrage en acier inoxydable.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles des broches de serrage rectifiées.
Surfaces fonctionnelles des broches de serrage rectifiées.
Nota
Ce module de bridage compensateur ne peut être utilisé qu’en association avec la bille de serrage 42211-05.
Données techniques
- Force de maintien dans l’axe Z : 1 500 N.
- Force de maintien dans les axes X et Z : 1 000 N.
- Compensation en hauteur : ± 2 mm.
- Compensation radiale : ± 1 mm.
- Compensation angulaire : ± 10°.
- Force de maintien dans les axes X et Z : 1 000 N.
- Compensation en hauteur : ± 2 mm.
- Compensation radiale : ± 1 mm.
- Compensation angulaire : ± 10°.
Accessoire
42211-05 Billes de serrage.
42784 Modules de bridage manuel UNILOCK.
42784 Modules de bridage manuel UNILOCK.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.