Boulon de serrage UNILOCK acier de cémentation 42210-16
- Pour le serrage et le positionnement de pièces
- Tenons de serrage pouvant être combinés avec différents modules interchangeables
- Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages
- Surfaces fonctionnelles rectifiées
- Trempé
Unité de vente
125,56 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
pour la fixation des pièces
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D1=Filetage
16
D2
21,1
Taille
PAS DE 80 MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce, puis l’ensemble est assemblé au module de base ou au module entretoise. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce à l’aide de vis CHC rectifiées (42212, 42213).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.