{"product":{"productId":"agid.31584","price":47.75,"name":"Manivelles en acier inoxydable, avec poignée cylindrique en acier inoxydable, pivotantes"},"currency":"CHF"}
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Manivelles en acier inoxydable, avec poignée cylindrique en acier inoxydable pivotante, avec alésage de centrage
à partir de
CHF47.75
hors TVA
hors frais d’envoi
Manivelles en acier inoxydable, avec poignée cylindrique en acier inoxydable pivotante, à empreinte carrée
à partir de
CHF48.32
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Finition
Naturel.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).