{"product":{"productId":"agid.4290","price":1.68,"name":"Bague d\u2018arrêt en Inox DIN 705"},"currency":"CHF"}
Matière
Bague d‘arrêt en inox 1.4305.
Vis sans tête en inox A2.
Finition
Bague d'arrêt et vis sans tête brutes.
Afficher plus
Afficher moins
Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme A, fendue
à partir de
1,76 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme E, six pans creux
à partir de
1,68 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Bague d‘arrêt en inox 1.4305.
Vis sans tête en inox A2.
Finition
Bague d'arrêt et vis sans tête brutes.
Nota
Forme A : avec vis sans tête DIN 553 (fente)
Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)
Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.
Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)
Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75