{"product":{"productId":"agid.21752","price":167.61,"name":"Éléments de serrage pour guidages cylindriques"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 40.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition
Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 40.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 40.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition
Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 40.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Nota
Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la manette indexable ajustable. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur l'arbre. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).
L'arbre doit avoir une tolérance de ±0,01 mm et une dureté de 54 HRC min.
L'arbre doit avoir une tolérance de ±0,01 mm et une dureté de 54 HRC min.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.