FR
Sélectionnez votre langue

Werkstücke sicher spannen und fixieren – Neue kompakte Schwimmspanner von norelem

Mit einem neuen, sehr kompakten Modell aus eigener Fertigung erweitert norelem sein Angebot an Schwimmspannern zum Spannen und Abstützen von Bauteilen an überbestimmten Spannstellen. Das neue Schwimmspanner-Modell von norelem ist in zwei Varianten erhältlich. Je nach Anwendung kann die Standard-Spannbacke geändert bzw. ausgetauscht werden.

Bei Schwimmspannern halten die Spannbacken das Werkstück mittels Federkraft sicher, aber mit einer gewissen Flexibilität in Position und stützen es ab – daher kommen Schwimmspanner bei dünnwandigen, biegesensiblen Werkstücken zum Einsatz. Sie verhindern zudem Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung und eignen sich damit ideal auch für Rohteile mit Rippen oder Teile mit komplexen bzw. unregelmäßigen Formen. Die „schwimmende“ Fixierung des Teils ermöglicht die zur Bearbeitung nötige Bewegungsfreiheit, sie führt zu präzisen Ergebnissen bei empfindlichen Werkstücken und minimiert Spannfehler.