Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier passivé bleu non traité 03091-12CMA4
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Unità di vendita
CHF8.97
Aggiunto al carrello
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
non traité
Coloris
du corps de base
passivé bleu
D1=Filetage (inch)
3/8-16
D=diamètre de boulon
6,35
L=Longueur
65,1
A
23,5
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple
de serrage
max. Nm
10
Course
S
14,3
D2
3,5
F x 30°
1,1
Force du
ressort finale
F2 env. N
16
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4
L1
33,3
L2
50,8
L3
27
SW1
3/8
Taille
2
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Acier de décolletage.
Finition
zingué passivé bleu
Sur demande
Finitions spéciales.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.