IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con pulsante
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
A1=Lunghezza maniglia
109
H3=Altezza impugnatura
61
T=Altezza di filettatura
17
X=Filettatura (inch)
1/2-13
A
95
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Dimensioni
4
H
44,6
H1
10
H2
26
H4
66
Numero di denti
24
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pulsante in plastica (POM).
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche