Maniglia a leva con tappo di protezione zinco verde segnale RAL 6032 finitura opaca 06451-92A3185
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unità di vendita
CHF13.90
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
finitura opaca
Colore
Corpo base
verde segnale RAL 6032
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura (inch)
5/16-18
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensioni
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.