FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
DIN
DIN 464
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage (inch)
10-32
H=Hauteur
11,5
L=longueur de filetage
16
D3
10
K
4
Type de filetage
filetage
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
Acier.
Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Inox poli.
Nota
Pas de gorge pour les longeurs de filetahe suivantes :
D = 8-32 / M4 = L=20 ;
D = 10-24 / M5 = L=20 ;
D = 1/4-20 / M6 = L=25 ;
D = M8 = L=30 ;
D = M10 = L=40

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche