Écrou pour rainure en T acier de traitement trempé et bruni 07060-01-1A310L06
- Conviennent pour les rainures en T
Unité de vente
5,25 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
5/16-18
B en pouces
5/8
B1 en pouces
3/8
H en pouces
0.375
H1 en inch
0.250
L en
pouces
0.875
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le dernier pas de vis n’est pas complet, de sorte que la contre-pièce ne peut pas être vissée complètement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.