IT
Choose your Language
Denominazione
Vite per cava a T
Versione 1
versione leggera
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
A in pollici
3/8
B in pollici
2.000
D1 in pollici
3/8-16
E1 in pollici
0.688
E2 in pollici
0.813
K in pollici
0.188
L in pollici
6.000
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche