- Grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure
- Charge admissible élevée
- Applications : en présence de charges lourdes sur les équipements de transport ou les chariots de manutention, ainsi que dans l’industrie automobile
Descrizione
Materiale
Supporto in solida struttura saldata in acciaio. Ruote con corpo ruota in ghisa grigia e rivestimento in Extrathane.
Versione
Il supporto è costituito da una solida struttura saldata in acciaio, con cuscinetto assiale a sfere a gola profonda ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua, con nottolino di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.