Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle fisse in lamiera d'acciaio con rivestimento in elastomero di poliuretano, versione per carichi pesanti - inch
da
CHF258.43
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con rivestimento in elastomero di poliuretano, versione per carichi pesanti - inch
da
CHF329.62
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con stop fix e rivestimento in elastomero di poliuretano, versione per carichi pesanti - inch
da
CHF396.12
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.