FR
Sélectionnez votre langue

31000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem controlla – 31000

   

La categoria di prodotti 31000 von norelem è suddivisa in tre categorie: 

  • Piani di riscontro, Supporti per strumenti di misura 
  • Stativi di misurazione 
  • Accessori per stativi di misurazione 

   

Piani di riscontro / Supporti per strumenti di misura

Un piano di riscontro è uno strumento versatile utilizzato in vari campi della misurazione e delle misurazioni di precisione. Un piano di riscontro è una superficie piana e stabile progettata appositamente per test di qualità e controlli precisi di pezzi da lavorare. 

Il piano di riscontro è generalmente costituito da un'ampia superficie di lavoro piana realizzata in un materiale di alta qualità come il granito. La superficie, accuratamente lavorata e lucidata, garantisce un'elevata planarità e una precisione di misurazione. Le dimensioni del piano di riscontro variano a seconda del campo di utilizzo e dei pezzi da misurare. L'assortimento norelem comprende piani di riscontro in sei grandezze diverse. 

Quando si effettuano le misurazioni, i pezzi da analizzare vengono posizionati sul piano di riscontro. Il piano perfettamente livellato del tavolo offre una base stabile per eseguire misurazioni precise.  

Esistono diverse tipologie di misurazione che possono essere eseguite sul tavolo di misurazione, tra cui la misurazione della lunghezza, dell'altezza o della differenza. Il piano di riscontro permette di verificare con precisione lunghezze, angoli, parallelismo, planarità e altre dimensioni di componenti. Viene frequentemente utilizzato nella produzione, nel controllo della qualità, nella progettazione e in altri settori tecnici dove l'accuratezza e la precisione sono di grande importanza. 

Attraverso l'utilizzo di un piano di riscontro, è possibile minimizzare gli errori di misurazione e migliorare la qualità dei pezzi prodotti. Permette anche la comparabilità delle misurazioni nel tempo, poiché il piano di riscontro offre una base di misura standardizzata. 

Un piano di riscontro di precisione è adatto per misurare oggetti di piccole dimensioni. La particolarità è la sua funzione di regolazione fine. La regolazione fine è possibile per ulteriori due millimetri. Il piano di riscontro di precisione può quindi essere utilizzato per lavori particolarmente precisi. 

norelem offre la seguente gamma di prodotti: 

  • piano di riscontro in ghisa grigia 
  • cilindro di supporto per pezzi da lavorare con collare 
  • piano di riscontro di precisione con colonnina 

   

Stativi di misurazione   

Gli stativi di misurazione regolabili in altezza sono dispositivi utilizzati per fissare gli strumenti di misura. Vengono utilizzati per mantenere gli strumenti stabili e precisi in una particolare posizione, al fine di effettuare misurazioni accurate. Gli stativi sono disponibili in diverse versioni per soddisfare i requisiti delle diverse tipologie di misura. 

Uno stativo articolato è un treppiede flessibile composto da diversi snodi. Consente di regolare facilmente la posizione dello strumento di misura in diverse direzioni. Gli snodi possono essere allentati o serrati per bloccare lo stativo e mantenerne la posizione. Gli stativi articolati sono adatti per le applicazioni che richiedono flessibilità e posizionamento regolabile, ad esempio nella microscopia o nelle lavorazioni meccaniche di precisione. Lo stativo articolato di norelem è composto da quattro parti ed è fissato al centro da un morsetto di serraggio.  

Uno stativo di misurazione magnetico è un supporto di misura dotato di base magnetica. Il piedino magnetico consente un fissaggio rapido e semplice alle superfici metalliche senza bisogno di ulteriori elementi di fissaggio. Questo cavalletto è particolarmente utile quando gli strumenti di misura devono essere fissati a macchine o ad altre superfici magnetiche. Fornisce un supporto stabile e consente misure precise in una posizione specifica. 

Lo stativo magnetico, invece, è semplicemente un cavalletto. È progettato per essere utilizzato con strumenti di misura magnetici. Lo stativo magnetico è dotato di un supporto magnetico in cui viene inserito lo strumento di misura. Il magnete assicura un collegamento saldo tra il supporto e lo strumento. 

La differenza tra stativo articolato, stativo di misura magnetico e stativo magnetico sta nella loro struttura e nel loro utilizzo. Mentre lo stativo articolato offre flessibilità e flessibilità di posizionamento, lo stativo di misurazione magnetico e il supporto magnetico consentono un fissaggio rapido e semplice alle superfici magnetiche. Questi ultimi sono stati progettati appositamente per essere utilizzati con strumenti di misura magnetici e forniscono un supporto stabile per effettuare misurazioni precise. 

   

Accessori per stativi di misurazione

Gli accessori per gli stativi di misurazione comprendono una varietà di componenti che ampliano la funzionalità e la versatilità degli stativi. Accessori come giunti articolati, supporti per comparatori e morsetti snodati ampliano notevolmente le possibilità di utilizzo degli stativi. Con questi componenti aggiuntivi, gli strumenti di misura possono essere posizionati in modo flessibile, fissati in modo sicuro e allineati con precisione. In questo modo si migliora l'accuratezza e l'efficienza delle misurazioni e si supporta un'ampia gamma di utilizzi in settori quali la produzione, il controllo qualità e la ricerca. 

Gli accessori per gli stativi di misurazione di norelem comprendono i seguenti prodotti: