FR
Sélectionnez votre langue

33000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem prüft – 33000

   

Die Produktgruppe 33000 von norelem beinhaltet vier Kategorien: 

   

  • Messuhrenhalter 
  • Einsätze für Messuhren 
  • Umlenkmessuhrenhalter 
  • Messtechnik-Zubehör 

Messuhrenhalter

Messuhrenhalter werden auch als Messuhrhalter oder Messstativ bezeichnet. Es sind Werkzeuge, die zur Befestigung und Positionierung von Messuhren oder Messschiebern verwendet werden. Messuhrenhalter dienen dazu, die Messinstrumente stabil und präzise in der gewünschten Position zu halten, während Messungen durchgeführt werden. Die Messungen erfolgen meistens an verschiedenen Werkstücken, Maschinenkomponenten oder Bauteilen. 

Messuhrenhalter werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, insbesondere in der industriellen Fertigung, Qualitätskontrolle und im Maschinenbau. Sie sind unverzichtbar, wenn präzise Messungen von Längen, Durchmessern, Ebenheiten, Rundheit oder anderen Parametern durchgeführt werden müssen. Mithilfe der Messuhrenhalter können Abweichungen, Toleranzen oder Unregelmäßigkeiten schnell und genau erfasst werden. 

Der Messuhrenhalter wird auf einer Werkbank, Messvorrichtung oder Maschine befestigt und ermöglicht es dem Benutzer, die Messuhr in der gewünschten Position zu fixieren. Durch die stabile Halterung wird das Risiko von Bewegungen oder Vibrationen minimiert, die die Genauigkeit der Messungen beeinträchtigen könnten. 

In der Produktfamilie „Messuhrenhalter“ im Sortiment von norelem werden folgende Produkte unterschieden: 

Die Messuhrenhalter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ob ein Messuhrenhalter für eine Messgabel, gleitbare Messuhrenhalter, kurze oder lange Messuhrenhalter, mit Gewinde oder mit glattem Schaft. Das norelem Sortiment lässt keine Wünsche offen!  

        

Einsätze für Messuhren

Einsätze für Messuhren sind Zubehörteile, die speziell für Messuhren oder Messschieber entwickelt wurden. Sie dienen dazu, die Funktionalität der Messinstrumente zu erweitern und sie für spezifische Messaufgaben oder an verschiedene Messanforderungen anzupassen. Durch den Einsatz geeigneter Einsätze können präzise Messungen an unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Geometrien durchgeführt werden. 

Es gibt verschiedene Arten von Einsätzen für Messuhren, die je nach Anforderungen und Messzwecken verwendet werden können.  

Folgende Arten von Einsätzen für Messuhren sind im norelem Sortiment verfügbar: 

      

Tastbolzen

Oder auch Taststifte genannt, sind austauschbare Spitzen oder Aufsätze, die auf der Messuhr befestigt werden. Der Tastbolzen dient dazu, den Messkontakt zwischen der Messuhr und dem zu messenden Objekt herzustellen. Tastbolzen ermöglichen eine präzise und sichere Messung an unterschiedlichen Oberflächen oder Geometrien. Sie sind in verschiedenen Größen (Längen von 63 mm bis 250 mm) und Formen erhältlich.  

      

Verlängerungen

Verlängerungen sind Zusatzteile, die es ermöglichen, die Reichweite der Messuhr zu verlängern. Sie werden verwendet, wenn Messungen an schwer zugänglichen Stellen oder tiefen Vertiefungen durchgeführt werden müssen. 

         

Messeinsatz

Ein Messeinsatz ist ein spezieller Einsatz, welcher für das Messen von einzelnen Komponenten, Bauteilen oder anderen Objekten verwendet wird. Es gibt viele verschiedene Messeinsätze, wie zum Beispiel die Tiefenmessspitze.  

Sie eignet sich hervorragend für das Messen von Bohrungen, Nuten oder anderen tiefen Vertiefungen. Die Tiefenmessspitze hat eine schlanke Form und ermöglicht es, die Messuhr in enge Bereiche einzuführen, um genaue Tiefenmessungen durchzuführen. 

norelem führt folgende Messeinsätze im Sortiment: 

             

Umlenkmessuhrenhalter

Umlenkmessuhrenhalter werden auch als Umlenkstativ oder Umlenkgelenk für Messuhren bezeichnet. Sie sind spezielle Halterungen, die verwendet werden, um Messuhren in einem bestimmten Winkel oder in schwer zugänglichen Bereichen zu positionieren. Sie ermöglichen es, Messungen an Stellen durchzuführen, die mit einem herkömmlichen geraden Messuhrenhalter nicht erreichbar wären. Dadurch können sie präzise Messungen an verschiedenen Werkstücken, Bauteilen oder Maschinenkomponenten vornehmen und sicherstellen, dass die erforderlichen Spezifikationen erfüllt werden. 

Umlenkmessuhrenhalter werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, insbesondere in der industriellen Fertigung, Qualitätskontrolle und im Maschinenbau.    

norelem verfügt über Umlenkmessuhrenhalte aus Aluminium oder Stahl mit Umlenkmöglichkeiten von 90° und 180°. 

Ebenfalls sind die Umlenkmessuhrenhalter auch mit Gewinde oder mit Bohrung erhältlich. 

          

Messtechnik-Zubehör

In der Messtechnik ist das richtige Zubehör von entscheidender Bedeutung, um genaue Messergebnisse zu erzielen und die Effizienz der Messvorgänge zu steigern. norelem bietet eine breite Palette an Zubehör, welches speziell für verschiedene Messinstrumente wie Messuhren, Messschieber, Präzisionswinkelmesser und Tiefenmessgeräte entwickelt wurde. 

Das Zubehör soll Messinstrumente optimieren, ihre Funktionalität erweitern und eine präzise Messung ermöglichen. 

Die breite Produktpalette von norelem ermöglicht es den Nutzern, ihre Messinstrumente an spezifische Anforderungen anzupassen. Neben Aufnahmen, Backen, Distanzstücken und Federspannern sind auch Messelemente, Messvorrichtungen und Nadelauflagen im Sortiment enthalten. 

Die Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Messing, Stahl und Vergütungsstahl gefertigt. So zeichnet sich das Sortiment an Messtechnik-Zubehör von norelem durch hochwertige Materialien, eine solide Konstruktion und eine präzise Fertigung aus. Die Zubehörteile sind langlebig, zuverlässig und gewährleisten eine hohe Messgenauigkeit.