FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
Kit de composants de serrage pour les systèmes de mesure optiques. Il est composé d’une palette à remplacement rapide et de différents éléments de bridage. Il permet ainsi de fixer et de positionner des pièces tournées et fraisées ainsi que des pièces découpées et moulées de toutes formes, comme par exemple des pièces rondes, plates ou complexes.
Avantages
Assemblage personnalisé de pièces détachées pour les systèmes de mesure optiques.
Contenu de la livraison
1x palette à remplacement rapide 34022-19510005.
1x contre-pointe 34024-112034.
2x pointes pour contre-pointe 34024-01-315.
1x support pour vé 34023-05216.
1x vé avec bride à lame ressort / bride pivotante 34023-02-2502508.
1x colonne pour bride à lame ressort / bride pivotante 33262-0404X050.
1x bride à lame ressort / bride pivotante 33260-30404011.
1x bride à lame ressort / bride pivotante ronde.
1x vé à fixation magnétique.
1x logement rotatif et pivotant.
1x mandrins de précision miniatures.
1x pince déportée pour petites pièces.
1x logement pour bride à lame ressort.
1x tasseau M4.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche